10035986
TFCCA-40-19
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 174,5602 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
|---|---|
| Talp hossza | 67.0 mm |
| Talp hossza | 2.638 in |
| Talpszélesség | 0.394 in |
| Talpszélesség | 10.0 mm |
| Belső szélesség | 2.13 in |
| Belső szélesség | 54.1 mm |
| Kábelszélesség | 54.1 mm |
| Kábelszélesség | 2.13 in |
| Szerelőfurat átmérő | 4.0 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.157 in |
| Furatátmérő | 0.157 in |
| Furatátmérő | 4.0 mm |
| Teljes magasság | 0.642 in |
| Teljes magasság | 16.3 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.039 - 0.079 in |
| Panelvastagsági tartomány | 1.0 - 2.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.575 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 40.0 mm |
| Kompatibilis furatméret | 0.157 in |
| Kompatibilis furatméret | 4.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szín | Natúr |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
| Specifikációk | UL94 V-0 |
| Specifikációk | RMS-19 |
| Rögzítés módja | Push In |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz