Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Natúr Poliamid

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place
Essentra cikkszám:

10035955

Gyártói cikkszám:

TFCCA-25-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 125,0673 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.507 Ft

100 x 125,0673 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső szélesség 24.7 mm
Kábelszélesség 13.2 mm
Szerelőfurat átmérő 4.0 mm
Panelvastagsági tartomány 1.0 - 2.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 20.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Specifikációk RMS-01

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot