Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 179.4 mm 25.4 mm Szürke Poliamid 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V2 nylon and is mounted with it's adhesive base. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 76.2 mm
Essentra cikkszám:

10022863

Gyártói cikkszám:

RDAFCC-82A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 170,7709 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.077 Ft

100 x 170,7709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 82.8 mm
Kábelszélesség 76.2 mm
Szerelőfurat átmérő 3.8 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 38.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Szürke
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Specifikációk RMS-01
Specifikációk RMS-324
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot