Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022849
RDAFCC-50A
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 105,8811 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
|---|---|
| Talp hossza | 56.5 mm |
| Talp hossza | 2.224 in |
| Kábelszélesség | 50.8 mm |
| Kábelszélesség | 2 in |
| Szerelőfurat átmérő | 0.15 in |
| Szerelőfurat átmérő | 3.8 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.496 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 38.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szín | Szürke |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Specifikációk | RMS-01 |
| Specifikációk | RMS-324 |
| Specifikációk | UL94 V-2 |
| Rögzítés módja | Ragasztó |