10022832
RDAFCC-50
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 76,0041 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
|---|---|
| Talp hossza | 2.224 in |
| Talp hossza | 56.5 mm |
| Kábelszélesség | 2 in |
| Kábelszélesség | 50.8 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.15 in |
| Szerelőfurat átmérő | 3.8 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.496 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 38.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szín | Szürke |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Specifikációk | UL94 V-2 |
| Specifikációk | RMS-01 |
| Rögzítés módja | Csavar |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz