Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 75.8 mm 25.0 mm Szürke Poliamid 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V2 nylon and is mounted with it's adhesive base. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 25.4 mm
Essentra cikkszám:

10022825

Gyártói cikkszám:

RDAFCC-25A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 77,0848 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.708 Ft

100 x 77,0848 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 29.7 mm
Kábelszélesség 25.4 mm
Szerelőfurat átmérő 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Szürke
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk RMS-01
Specifikációk RMS-324
Specifikációk UL94 V-2
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot