Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 75.8 mm 25.0 mm Szürke Poliamid 6/6

This flat cable clamp is made of grey UL94-V-2 nylon and is mounted with #6 or M3 screws. The recommended cable thickness used is 5 mm allowing a maximum flat cable width of 25.4 mm
Essentra cikkszám:

10022818

Gyártói cikkszám:

RDAFCC-25

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 57,0452 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.705 Ft

100 x 57,0452 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 29.7 mm
Kábelszélesség 25.4 mm
Szerelőfurat átmérő 9.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Szürke
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Specifikációk RMS-01
Rögzítés módja Screw

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot