Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 45.5 mm 19.1 mm Natúr Poliamid 6/6:Szilikon hab

This Cable Clamp is made using Natural UL rated Nylon, it features a Grey adhesive backed UL rated Silicone foam centre. The foam that is on both sides of the clamp cushions and holds fiber and cables, the clamp is fixed on to an adhesive base and the clamp is hinged.
Essentra cikkszám:

10007624

Gyártói cikkszám:

FCWSF-30-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 733,9473 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

73.395 Ft

100 x 733,9473 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső magasság 9.0 mm
Teljes magasság 13.1 mm
Teljes anyag Poliamid
Ragasztó típusa Akril
Cushion material Szilikon hab
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk RMS-135
Specifikációk UL94 V-0
Specifikációk RMS-350
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot