Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 13.2 mm 77.2 mm UL94 V-2, RMS-01 Natúr Poliamid 6/6

This cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 50 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 19.1 x 77.2 mm.
Essentra cikkszám:

10006061

Gyártói cikkszám:

FCW-50-01

1800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 314,3454 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.435 Ft

100 x 314,3454 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső magasság 9.1 mm
Teljes magasság 13.2 mm
Teljes anyag Poliamid
Ragasztó típusa Akril
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Specifikációk RMS-01
Rögzítés módja Adhesive

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot