Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 11.1 mm 45.1 mm UL94 V-2, RMS-01 Natúr Poliamid 6/6

This cable clamp is made of UL94-V-2 nylon. The flat clamping holds a maximum number of 30 conductors to fit cable horizontally flat to the surface. The mounting surface is 18.9 x 45.1 mm.
Essentra cikkszám:

10006009

Gyártói cikkszám:

FCW-29-01

880 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 314,3454 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.435 Ft

100 x 314,3454 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső magasság 7.7 mm
Teljes magasság 11.1 mm
Teljes anyag Poliamid
Ragasztó típusa Akril
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk RMS-01
Specifikációk UL94 V-2
Rögzítés módja Adhesive

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot