10108666
FCSE-1
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 171,9778 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
|---|---|
| Belső szélesség | 14.8 mm |
| Belső szélesség | 0.583 in |
| Kábelszélesség | 19.0 mm |
| Kábelszélesség | 0.748 in |
| Belső magasság | 7.1 mm |
| Belső magasság | 0.28 in |
| Szerelőfurat átmérő | 4.8 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.189 in |
| Teljes magasság | 13.75 mm |
| Teljes magasság | 0.541 in |
| Panelvastagsági tartomány | 1.4 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.055 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.575 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 40.0 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szín | Natúr |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Specifikációk | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz