Menü Keresés

Natúr Poliamid 6/6 N/A 98.0 mm (L)

Fedél FCRC-26B-4, FCRC-26B-4A-RT, FCRC-26B-6, FCRC-26B-6A-RT lapos kábelrögzítőhöz
Essentra cikkszám:

10312957

Gyártói cikkszám:

FCRC-26C

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 83,9751 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.398 Ft

100 x 83,9751 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 98.0 mm
Kábelszélesség 82.3 mm
Szerelőfurat átmérő 12.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot