Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 82.3 mm 14.6 mm Natúr Poliamid 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 93 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-26C
Essentra cikkszám:

10154588

Gyártói cikkszám:

FCRC-26B-4A-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 642,3592 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

64.236 Ft

100 x 642,3592 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső magasság 12.7 mm
Teljes magasság 14.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 82.3 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Specifikációk RMS-15
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot