Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő Natúr Poliamid 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base surface of the clamp is fitted with a hole of 5.5 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-26C
Essentra cikkszám:

10154571

Gyártói cikkszám:

FCRC-26B-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 212,427 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.243 Ft

100 x 212,427 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső magasság 12.7 mm
Teljes magasság 14.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 82.3 mm
Teljes anyag Poliamid
Ragasztó típusa Without Adhesive
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Rögzítés módja Screw

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot