Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10154540
FCRC-21B-4A-RT
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 229,1073 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
|---|---|
| Belső magasság | 0.5 in |
| Belső magasság | 12.7 mm |
| Teljes magasság | 0.575 in |
| Teljes magasság | 14.6 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.551 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 64.8 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szín | Natúr |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Specifikációk | RMS-15 |
| Specifikációk | UL94 V-2 |
| Rögzítés módja | Ragasztó |