Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 58.7 mm 21.0 mm Natúr Poliamid 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 69.1 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-19C
Essentra cikkszám:

10154526

Gyártói cikkszám:

FCRC-19B-6A-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 223,5193 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.352 Ft

100 x 223,5193 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső magasság 19.1 mm
Teljes magasság 21.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 58.7 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk RMS-15
Specifikációk UL94 V-2
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot