Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 58.7 mm 14.6 mm Natúr Poliamid 6/6

This flat cable clamp is made of natural UL94-V2 nylon. The base of the clamp has an adhesive surface of 15.9 x 69.1 mm. The thickness of the adhesive is 0.8 cables are positioned horizontally flat from the base and secured in position with a cover that needs to be ordered separately under part number FCRC-19C
Essentra cikkszám:

10154519

Gyártói cikkszám:

FCRC-19B-4A-RT

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 229,1073 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

22.911 Ft

100 x 229,1073 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső magasság 12.7 mm
Teljes magasság 14.6 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 58.7 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk RMS-15
Specifikációk UL94 V-2
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot