10154496
FCRC-13B-4
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 111,9574 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
|---|---|
| Belső magasság | 0.5 in |
| Belső magasság | 12.7 mm |
| Teljes magasság | 14.6 mm |
| Teljes magasság | 0.575 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.622 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 41.2 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Ragasztó típusa | Without Adhesive |
| Szín | Natúr |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Specifikációk | UL94 V-2 |
| Rögzítés módja | Screw |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz