10154427
FCCB-2
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 + | 124,1523 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
|---|---|
| Belső szélesség | 2.539 in |
| Belső szélesség | 64.5 mm |
| Kábelszélesség | 0.787 in |
| Kábelszélesség | 20.0 mm |
| Belső magasság | 13.7 mm |
| Belső magasság | 0.539 in |
| Szerelőfurat átmérő | 4.75 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.187 in |
| Teljes magasság | 17.9 mm |
| Teljes magasság | 0.705 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.079 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 2.539 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 64.5 mm |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szín | Natúr |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Specifikációk | UL94 V-2 |
| Rögzítés módja | Nyomó |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz