Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 77.0 mm 7.2 mm Natúr Poliamid 6/6

This cable clamp is made of natural UL94-v-2 nylon. It is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.75 mm holes of a 0.785 to 1.98 mm panel thickness. The distance between the two mounting holes is 64.5 mm. The cables are held horizontally to the base and the holding arm is fitted with a snap lock for holding into place
Essentra cikkszám:

10154410

Gyártói cikkszám:

FCCB-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 142,0368 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.204 Ft

100 x 142,0368 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső szélesség 64.5 mm
Kábelszélesség 20.0 mm
Belső magasság 7.2 mm
Szerelőfurat átmérő 4.75 mm
Teljes magasság 11.2 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 64.5 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Rögzítés módja Nyomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot