Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 67.0 mm 9.9 mm Natúr Poliamid 6/6

This flat cable clamp is mounted with two harrow head fasteners to fit into 4.0 mm mounting holes of a 0.75 mm panel thickness. the distance required between the fixing holes is 40.0 mm. The fixing arm position the cables horizontally to the base and is snap locked for holding into place.
Essentra cikkszám:

10154403

Gyártói cikkszám:

FCCA-40A-01

2400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 160,6638 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.066 Ft

100 x 160,6638 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Belső szélesség 53.4 mm
Kábelszélesség 10.0 mm
Szerelőfurat átmérő 4.0 mm
Teljes magasság 16.4 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 40.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Specifikációk RMS-01
Rögzítés módja Nyomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot