Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 50.8 mm 14.3 mm Natúr Alumínium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 50.8 mm.
Essentra cikkszám:

10148174

Gyártói cikkszám:

AFCC-32

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 210,9622 Ft
1000 + 175,7948 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

52.741 Ft

250 x 210,9622 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7616999099
Belső szélesség 6.4 mm
Kábelszélesség 50.8 mm
Teljes magasság 14.3 mm
Teljes anyag Alumínium
Szín Natúr
Specifikációk RMS
Specifikációk RMS-34
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot