Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 33.3 mm 9.8 mm Natúr Alumínium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 33.3 mm.
Essentra cikkszám:

10148150

Gyártói cikkszám:

AFCC-21

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 181,0573 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

45.264 Ft

250 x 181,0573 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7616999099
Belső szélesség 6.4 mm
Kábelszélesség 33.3 mm
Teljes magasság 9.8 mm
Teljes anyag Alumínium
Szín Natúr
Specifikációk RMS-34
Specifikációk RMS
Rögzítés módja Ragasztó

A AFCC-21sz. terméket helyettesíti:

Lapos kábelrögzítő Ragasztó 31.8 mm 31.8 mm Alumínium
Essentra cikkszám: 10447116
Gyártói cikkszám: AFCC-20

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot