Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 25.4 mm 7.9 mm Natúr Alumínium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 25.4 mm.
Essentra cikkszám:

10148143

Gyártói cikkszám:

AFCC-16

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 162,1825 Ft
1000 + 135,1404 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

40.546 Ft

250 x 162,1825 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7616991099
Belső szélesség 6.4 mm
Kábelszélesség 25.4 mm
Teljes magasság 7.9 mm
Teljes anyag Alumínium
Szín Natúr
Specifikációk RMS-34
Specifikációk RMS
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot