Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 19.1 mm 6.4 mm Natúr Alumínium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 19.1 mm.
Essentra cikkszám:

10148136

Gyártói cikkszám:

AFCC-12

6750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 151,391 Ft
1000 + 125,8925 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

37.848 Ft

250 x 151,391 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7616991099
Belső szélesség 6.4 mm
Kábelszélesség 19.1 mm
Teljes magasság 6.4 mm
Teljes anyag Alumínium
Szín Natúr
Specifikációk RMS
Specifikációk RMS-34
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot