Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 12.7 mm 6.4 mm Natúr Alumínium

This cable clamp is made of bright aluminium with an adhesive base. It can holds a cable width of 12.7 mm.
Essentra cikkszám:

10148129

Gyártói cikkszám:

AFCC-08

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 999 151,2647 Ft
1000 + 125,9206 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

37.816 Ft

250 x 151,2647 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 7616991099
Belső szélesség 6.4 mm
Kábelszélesség 12.7 mm
Teljes magasság 6.4 mm
Teljes anyag Alumínium
Szín Natúr
Specifikációk RMS-34
Specifikációk RMS
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot