10362310
22FCC250237
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 485,9373 Ft |
| 500 - 2499 | 205,5875 Ft |
| 2500 - 4999 | 176,2299 Ft |
| 5000 + | 154,1976 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
|---|---|
| Talp hossza | 2.843 in |
| Talp hossza | 72.2 mm |
| Belső szélesség | 2.5 in |
| Belső szélesség | 63.5 mm |
| Belső magasság | 0.26 in |
| Belső magasság | 6.6 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 4.7 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.185 in |
| Furatátmérő | 2.0 mm |
| Furatátmérő | 0.079 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 31.8 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 1.252 in |
| Kompatibilis furatméret | 4.7 mm |
| Kompatibilis furatméret | 0.185 in |
| Teljes anyag | Poliamid |
| Szín | Natúr |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Rögzítés módja | Fir Tree |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz