Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Nyomó 4.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

A benyomható nyílhegyű kábelkötegelőtartó natúr poliamidból készült, és UL94 V-2 gyúlékonysági besorolással rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10009420

Gyártói cikkszám:

FTH-3A-01

74970 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 56,5164 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.516 Ft

1000 x 56,5164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Push-In
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 2.0 mm
Teljes hossz 14.2 mm
Teljes szélesség 5.6 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot