Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Nyomó 4.8 mm Poliamid 6/6 Fekete

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Essentra cikkszám:

10009505

Gyártói cikkszám:

FTH-36-01BK

2087 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 56,5164 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.516 Ft

1000 x 56,5164 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Push-In
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 4.8 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 3.0 mm
Teljes magasság 13.4 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot