10009468
FTH-33-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 56,5164 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Rögzítés módja | Nyomó |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 0.22 in |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 5.6 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 1.4 - 2.0 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.055 - 0.079 in |
| Teljes magasság | 15.8 mm |
| Teljes magasság | 0.622 in |
| Teljes hossz | 7.8 mm |
| Teljes hossz | 0.307 in |
| Teljes szélesség | 6.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.236 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz