Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Szegecs Poliamid 6/6 Sárga

This push-in arrowhead cable tie mount is made from yellow nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra cikkszám:

10155189

Gyártói cikkszám:

FTH-22-01

484 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 67,3186 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

67.319 Ft

1000 x 67,3186 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Sárga
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 3.2 mm
Teljes hossz 19.1 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot