Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Csavar #8. M4. #6. M3.5 5.3 mm PA Fekete

Csavarozható kábelkötegelő rögzítő talp, amely szabványos csavarral vagy SR szegeccsel rögzíthető. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10009260

Gyártói cikkszám:

FTH-13S-01BK-M

76000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 45,7142 Ft
5000 + 37,486 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

45.714 Ft

1000 x 45,7142 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Csavarozható és szegecselhető
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 5.3 mm
Teljes magasság 7.1 mm
Teljes hossz 15.2 mm
Teljes szélesség 9.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot