10277126
494651
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 19,2632 Ft |
| 1000 - 1999 | 18,2774 Ft |
| 2000 + | 17,3327 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Rögzítés módja | Csavar |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 0.094 - 0.354 in |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 2.4 - 9.0 mm |
| Teljes magasság | 0.386 in |
| Teljes magasság | 9.8 mm |
| Teljes hossz | 23.0 mm |
| Teljes hossz | 0.906 in |
| Teljes szélesség | 16.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.63 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz