Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Nyomó 3.8 mm PA Natúr

A benyomható nyílhegyű kábelkötegelőtartó natúr poliamidból készült, és UL94 V-2 gyúlékonysági besorolással rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10376881

Gyártói cikkszám:

460327

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 28,3129 Ft
1000 - 1999 26,9028 Ft
2000 + 25,4926 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.831 Ft

100 x 28,3129 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Nyomó
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 3.8 mm
Panelvastagsági tartomány 0.5 - 1.6 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Teljes magasság 15.3 mm
Teljes hossz 15.3 mm
Teljes szélesség 15.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus Arrowhead
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot