10363652
23TA00100
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 65,1069 Ft |
| 5000 - 19999 | 58,5954 Ft |
| 20000 + | 52,7359 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Rögzítés módja | Nyomó |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 5.6 mm |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 0.22 in |
| Panelvastagsági tartomány | 0.063 in |
| Panelvastagsági tartomány | 1.6 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
| Teljes magasság | 10.2 mm |
| Teljes magasság | 0.402 in |
| Teljes hossz | 0.382 in |
| Teljes hossz | 9.7 mm |
| Teljes szélesség | 0.319 in |
| Teljes szélesség | 8.1 mm |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz