Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Nyomó 8.1 mm Poliamid 6/6 Natúr

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra cikkszám:

10089323

Gyártói cikkszám:

142008000002

15500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 58,4879 Ft
1000 + 45,1666 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

29.244 Ft

500 x 58,4879 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Push-In
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 8.1 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot