Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Nyomó 4.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Essentra cikkszám:

10089316

Gyártói cikkszám:

142004059902

60500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 48,2607 Ft
1000 + 34,5835 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

24.130 Ft

500 x 48,2607 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Push-In
Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot