Menü Keresés

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, zárható Poliamid 6/6 Natúr

A dugaszolható rögzítő klipsz képes a szerelvényekben a vezetékeket és kábeleket a helyén tartani. Az UL94 V-2 besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10021750

Gyártói cikkszám:

PKKL-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 278,7762 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.878 Ft

100 x 278,7762 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Plug-In
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Teljes anyag Poliamid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot