Menü Keresés

Benyomódugó 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Fekete

A fekete benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10103760

Gyártói cikkszám:

494371

10500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 33,6378 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.819 Ft

500 x 33,6378 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.0 mm
d 12.3 mm
H 9.0 mm
h 7.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PIR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot