Menü Keresés

Benyomódugó 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE - PIR Natúr

A domború falú karimás dugó biztonságos illeszkedést biztosít. Általános felhasználású dugóként, számos célra alkalmazható. Gyorsan illeszthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10338216

Gyártói cikkszám:

1287228

11150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 10,5793 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

10.579 Ft

1000 x 10,5793 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 9.6 mm
d 6.3 mm
H 5.1 mm
h 4.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 1
Recycled Content Percentage % 50%
Vámtarifaszám 3923509000

A 1287228sz. terméket helyettesíti:

Benyomódugó 6.3 mm 4.0 mm 9.6 mm LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10547090
Gyártói cikkszám: 465681

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot