Menü Keresés

Benyomódugó 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Natúr

A domború falú karimás dugó biztonságos illeszkedést biztosít. Általános felhasználású dugóként, számos célra alkalmazható. Gyorsan illeszthető és eltávolítható.
Essentra cikkszám:

10338193

Gyártói cikkszám:

1287225

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,1574 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.157 Ft

1000 x 30,1574 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.7 mm
d 15.0 mm
H 9.0 mm
h 7.0 mm
Menetméret M16x1.5
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 1
Recycled Content Percentage % 50%
Vámtarifaszám 3923509000

A 1287225sz. terméket helyettesíti:

Benyomódugó 15.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Natúr
Essentra cikkszám: 10547137
Gyártói cikkszám: 465685

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot