Menü Keresés

Benyomódugó 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10074138

Gyártói cikkszám:

110485

2250 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
75 - 749 333,7309 Ft
750 + 129,5852 Ft
Standard csomagolás: 750

A következő szorzatának a rendelése 75

Teljes ár:

25.030 Ft

75 x 333,7309 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 64.0 mm
d 58.0 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Menetméret 2 in
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus Load Bearing
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot