Menü Keresés

Benyomódugó 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó lapos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10074114

Gyártói cikkszám:

110483

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 250,4281 Ft
500 + 91,1601 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

12.521 Ft

50 x 250,4281 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 55.0 mm
d 46.0 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 1
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot