Menü Keresés

Benyomódugó 18.8 mm 9.0 mm 21.5 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10061268

Gyártói cikkszám:

055018300003

196500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 53,593 Ft
2500 + 48,2354 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.797 Ft

500 x 53,593 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.5 mm
d 18.8 mm
H 11.0 mm
h 9.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 2
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot