Menü Keresés

Benyomódugó 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10060902

Gyártói cikkszám:

055007000003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 36,3883 Ft
1000 + 26,0738 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.194 Ft

500 x 36,3883 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 11.0 mm
d 7.2 mm
H 8.4 mm
h 6.5 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 2
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot