Menü Keresés

Benyomódugó 6.6 mm 5.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Natúr

A natúr benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10060865

Gyártói cikkszám:

055006600003

43047 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 41,9539 Ft
5000 + 37,7606 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.954 Ft

1000 x 41,9539 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 7.5 mm
d 6.6 mm
H 6.8 mm
h 5.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 2
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot