Menü Keresés

Benyomódugó 2.1 mm 7.0 mm 3.5 mm LDPE - PIR Natúr

A fehér benyomós dugó LDPE-ből készül. A dugó könnyen az elkészített furatokba dugható védelmi vagy esztétikai céllal, a dugó kúpos fejtípussal kapható.
Essentra cikkszám:

10060681

Gyártói cikkszám:

055002200003

99000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 36,1871 Ft
5000 + 32,5675 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.187 Ft

1000 x 36,1871 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 3.5 mm
d 2.1 mm
h 7.0 mm
Szín Natúr
Anyag LDPE - PIR
Típus 2
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot