Menü Keresés

Dugasz 19.1 mm 3.05 mm 6.4 mm Poliamid Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10425305

Gyártói cikkszám:

BST115A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5500 + 74,4528 Ft
Standard csomagolás: 5500

A következő szorzatának a rendelése 5500

Teljes ár:

409.490 Ft

5500 x 74,4528 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926300090
Talp anyaga Poliamid
Talp alakja Négyszögletes
Szín Natúr
Teljes magasság 17.53 mm
Talp magassága 3.05 mm
Talpátmérő 19.1 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot