Menü Keresés

Dugasz 12.7 mm 3.81 mm 4.8 mm Poliamid Natúr

Benyomófejes ütközőcsapok benyomós résszel a könnyű behelyezésért és nezehezebb eltávolításért.
Essentra cikkszám:

10556702

Gyártói cikkszám:

BST025A

7500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8000 + 49,0179 Ft
Standard csomagolás: 8000

A következő szorzatának a rendelése 8000

Teljes ár:

392.143 Ft

8000 x 49,0179 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926300090
Talp anyaga Poliamid
Talp alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes magasság 8.26 mm
Talp magassága 3.81 mm
Talpátmérő 12.7 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot