Menü Keresés

Puha, recézett sapka 24.9 mm 20.2 mm Kék TPE

A puha recézett sapka egyszerű védelmet nyújt az UNF menetek számára, recézett külsővel, hogy jobb fogást biztosítson a szoros illeszkedés érdekében. Könnyen szerelhető és eltávolítható, üzemi hőmérséklete -60 °C és 135 °C között változhat. Kék TPE/TPV anyagból.
Essentra cikkszám:

20591892

Gyártói cikkszám:

20591892

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 34,2522 Ft
3000 - 14999 24,4659 Ft
15000 + 22,0193 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

10.276 Ft

300 x 34,2522 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 24.9 mm
Menetméret 7/8-14
Menetszabvány UNF
Szín Kék
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer (SEBS)
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot